Signify Copenhagen City LED gen2 stor og megastor, Urban road & street light, 44 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, bredstrålet, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BRS762 LED60/830IIGL-MDW CLO-LS850SRTB
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 5765 lm, 44 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år