Norge - Norsk

Signify Copenhagen City LED gen2 stor og megastor, Urban road & street light, 79 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 10545 lm, 79 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634407
Full bestillingskode: 871951409083500

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED110 [LED module 11000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K txt 6.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008634407 no_NO pdf 143.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008634407_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008634407_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K IES
Dialux
ULD File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K ULD
Relux
ROLF File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB