Norge - Norsk

Signify Copenhagen City LED gen2 stor og megastor, Urban road & street light, 43.5 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Glow-innfatning, brakett RAL 7035, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 5765 lm, 43.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634401
Full bestillingskode: 871951409077400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K txt 6.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008634401 no_NO pdf 124.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008634401_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008634401_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K IES
Dialux
ULD File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K ULD
Relux
ROLF File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 large pdf 905.4 kB