Norge - Norsk

Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen ekstern tilkobling), Metronomis, middels spredning, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636732
Full bestillingskode: 872016912961000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K txt 6.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636732 no_NO pdf 321.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636732_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636732_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K LDT