Norge - Norsk

Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 37.5 W, 4968 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, middels spredning, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 4968 lm, 37.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636276
Full bestillingskode: 871951485044600

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
50S [LED module, system flux 5000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636276 no_NO pdf 257.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636276_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636276_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K LDT