Norge - Norsk

Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Lysfordeling for våt vei (DK), Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 2988 lm, 24 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling for våt vei (DK), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008633846
Full bestillingskode: 871869958433700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K txt 6.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008633846 no_NO pdf 230.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008633846_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008633846_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 04 dxf 352.3 kB
CAD-tegninger
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 03 dwg 90.4 kB
CAD-tegninger
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 07 max 924.0 kB
CAD-tegninger
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 09 r3d 77.2 kB
CAD-tegninger
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 08 sat 3.7 kB
CAD-tegninger
Copenhagen City LED gen2 BRS761 GL SRT SRB 48 05 m3d 12.0 kB

Programtillegg

Revit-fil
Copenhagen LED City gen2 BRS761 GL SRTSRB 48 3D zip 535.1 kB