Norge - Norsk

Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålet, Interact Ready, CLO, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10

Produktbeskrivelse

Center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyeten, Svart, Jet black (RAL9005), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 11399 lm, 69 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008639065
Full bestillingskode: 872016977005800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED120 [LED module 12000 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008639065 no_NO pdf 259.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008639065_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008639065_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB