Norge - Norsk

Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Suspended, Urban road & street light, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Bredstrålet, Interact Ready, CLO, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10

Produktbeskrivelse

Suspended, Urban road & street light, D460 mm; H319 mm, Polyeten, Grå, Lysegrå (RAL7035), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008639064
Full bestillingskode: 872016977004100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED100 [LED module 10000 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008639064 no_NO pdf 260.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008639064_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008639064_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB