Norge - Norsk

Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Side-entry, Urban road & Street light, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10

Produktbeskrivelse

Side-entry, Urban road & Street light, D460 mm; H360 mm, Polyeten, Svart, Jet black (RAL9005), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 12, 5935 lm, 45 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008639063
Full bestillingskode: 872016977003400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED60 [LED module 6000 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008639063 no_NO pdf 125.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008639063_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008639063_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB