Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålet, Interact Ready, CLO, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10
Produktbeskrivelse
Center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyeten, Glow-innfatning, brakett RAL 9007, Signal hvit (RAL9003), Grå aluminium (RAL9007), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 11399 lm, 69 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, 2-pols, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED system in flux
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år