Signify Copenhagen City Comfort LED liten, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Mellomstrålet spredning 32, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, STDE
BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Biobasert polyetylen, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Pendelbrakett, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 1244 lm, 29 W, 43 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvern + vern mot statisk elektrisitet kV, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år