Norge - Norsk

Signify Copenhagen City Comfort LED liten, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, STDE

BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Biobasert polyetylen, Opal, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), 1840 lm, 29 W, 63 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvern + vern mot statisk elektrisitet kV, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636889
Full bestillingskode: 872016977700200

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636889 no_NO pdf 143.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED small pdf 8.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636889_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636889_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Appendix of Environmental product declaration pdf 798.4 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration pdf 756.9 kB