Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, InterAct Pro, Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050), Interact Ready, Sikkerhetsklasse I, IP66
BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminiumslegering, Mørkegrå, Pulverbelegg, ett lag, Sidemontering for diameter 42 til 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år