Norge - Norsk

Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050), Sikkerhetsklasse I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Mørkegrå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/6 kV, Skruterminal, 5-pols

Bestillingskode: 910925871014
Full bestillingskode: 872016995665000

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED60 [LED module 6000 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 txt 5.1 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925871014 no_NO pdf 494.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB
Installasjonsinstruksjoner
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925871014_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925871014_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 LDT