Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050), Sikkerhetsklasse I
BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP
Produktbeskrivelse
Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Mørkegrå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet (på/av), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Versjon 24 Performance med middels spredning (for 5050), IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, 6/6 kV, Skruterminal, 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år