Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 52, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD
BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Monteringsbrakett, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 6,0 m uten plugg, Skruterminal
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år