Norge - Norsk

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålet 52, Sikkerhetsklasse II, IP66, STD

BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bredstrålet 52, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Standard overspenningsvernnivå, Kabel, 6,0 m uten plugg, Skruterminal

Bestillingskode: 912300060809
Full bestillingskode: 872110337023500

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 5.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060809 no_NO pdf 143.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060809_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060809_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT