Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Skruterminal