Norge - Norsk

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 4920 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG10-10

BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4920 lm, 46.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 10 kV differensialmodus og 10 kV fellesmodus, Skruterminal

Bestillingskode: 912300024530
Full bestillingskode: 871869989203600

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED60 [LED module 6000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR txt 5.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024530 no_NO pdf 152.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024530_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024530_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR IES
Dialux
ULD File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ULD
Relux
ROLF File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR LDT