Norge - Norsk

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 12, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 12, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060143
Full bestillingskode: 871951424222700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900 txt 5.4 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060143 no_NO pdf 219.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060143_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060143_EU
mange eiendeler - Visuals