Norge - Norsk

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Smalstrålet spredning 10, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DynaDimmer med faste forhåndsinnstillinger, versjon 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Smalstrålet spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300060141
Full bestillingskode: 871951424220300

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED30 [LED module 3000 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 txt 5.5 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300060141 no_NO pdf 250.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300060141_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300060141_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 LDT