Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Mellomstrålet spredning 12, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6
BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Grå, Stolpetopp for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Mellomstrålet spredning 12, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år