Norge - Norsk

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Asymmetrisk spredning 50, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 912300024995
Full bestillingskode: 871951423288400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED24 [LED Module 2400 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 txt 5.7 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912300024995 no_NO pdf 135.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912300024995_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912300024995_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60 LDT