Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, Sikkerhetsklasse II, IP66
BDS491 CG25-/730 II S GR 60
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Plugg for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 0,2 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Forkobling
- EB [Elektronisk]
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år