Philips MileWide LED gen2 liten
MileWide LED Gen2: elegant, men likevel svært effektiv og fremtidssikker
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
MileWide LED Gen2, utviklet sammen med Holscher Design, er den nyeste generasjonen av vår svært populære MileWide-belysningsfamilie som har en rekke dedikerte master og braketter. MileWide LED Gen2 har et rent design som integreres perfekt i dagens og morgendagens bylandskap. Tilgjengelig i to størrelser, BPP435 (liten) og BPP436 (stor), vil denne MileWide-stolpelampen gi et snev av eleganse og flyt til all slags bybruk (versjoner med sidemontering: BRP435 og BRP436). Takket være den avanserte LED-enheten og bruken av bruksområdetilpasset optikk, leverer MileWide LED Gen2 enestående kvalitet på lys og lysytelse, noe som muliggjør betydelige energibesparelser, men likevel gir perfekt lys på veien. Armaturen er tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR)-sokler, noe som gjør armaturen fremtidsklar. Dette betyr at MileWide LED Gen2 er klar til å pares med avanserte kontroller og belysningsprogramvare som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). I tillegg er hver MileWide LED Gen2-armatur unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler.
Fordeler
Klar identitet forsterket av dedikerte stolper og braketter for å skape karakteristiske stiler (total løsning)
Visuell komfort og høy kvalitet, komfortable lysopplevelser i byområder med flere geometrier
Funksjoner
Stort utvalg av stråler (over 30 optikktyper) og innvendige ventilasjonsåpninger
Valg av fargetemperaturer og fargegjengivelse for ulike omgivelser: 2200 K, 2700 K, 3000 K og 4000 K