Philips MileWide LED gen2 liten, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Mellomstrålet spredning 50, Sikkerhetsklasse II, MSP
BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Sølvfarget, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 32 til 60 mm, Strømforsyningsenhet, regulering, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Mellomstrålet spredning 50, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, 6/6 kV, 0,5 m-kabel (Eca-klasse) GST18/3 M WIELAND med sikkerhetslås, GST18/3 Wieland/Adels for nettstrøm + BST14/2 Wieland for DALI
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED35 [LED module 3500 lm]
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år