Norge - Norsk

Philips Copenhagen City LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-nettverk, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Sidemontering for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, 13530 lm, 116 W, 99 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634806
Full bestillingskode: 871951409951700

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED140 [LED module 14000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger