Norge - Norsk

Philips Copenhagen City LED gen2 stor og mega, Urban road & street light, 71 W, 9518 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, bredstrålet, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS762 LED100/830II GL-MDW CLOLS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt, 9518 lm, 71 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, bredstrålet, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 10 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634402
Full bestillingskode: 871951409078100

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle