Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 37.5 W, 4968 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, middels spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10
BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Opphengssett, enkelt, standard, Sensorklar sjåfør Interact System klar, 4968 lm, 37.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode 50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Ja
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Light source engine type LED
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Spesifikasjon
- Garantiperiode 5 år