Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3 804 | 3000 | 80 | 31,5 | |||
97 | 3 804 | 3000 | 80 | 31,5 | |||
97 | 3 804 | 3000 | 80 | 33 | |||
111 | 6 679 | 3000 | 80 | 52 | |||
107 | 3 804 | 3000 | 80 | 31,5 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Det elegante CitySwan-armaturet er utviklet i samarbeid mellom Bjarne Schläger, light + architecture, og Morten Weeke Borup fra GHB Landskabsarkitekter A/S. Armaturet har en hvit, opal lampeskjerm som gir et karakteristisk uttrykk og gjør det synlig i offentlige rom. Når mørket faller på, skaper CitySwan et mykt og funksjonelt lys som belyser gater og plasser på en behagelig måte. Som ekstrautstyr kan armaturet leveres med LED-lyskilder som gir bedre veiledning og økt sikkerhet.
Fordeler
Patentert glødeteknologi som gir veiledning eller kommunikasjon via farger og lys
Vinner av forskjellige designpriser inkludert red dot design award og den danske designprisen i 2010
Funksjoner
LEDGINE-teknologi – avansert og fremtidsrettet
Elegant design