Norge - Norsk

Philips CitySwan LED, Urban road & street light, 33 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis, symmetrisk spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Sidemontering for diameter 48 mm, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, Konstant lyseffekt, 3804 lm, 33 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, symmetrisk spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008635819
Full bestillingskode: 871951466644300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified