Norge - Norsk

Philips CitySwan LED, Urban road & street light, 52 W, 6679 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Metronomis, middels spredning, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-10

BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Opal, Sidemontering for diameter 60 mm, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Konstant lyseffekt, 6679 lm, 52 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis, middels spredning, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 10 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636281
Full bestillingskode: 871951485049100

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
    Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedlastinger