Philips UniStrip G4

UniStrip G4 – førsteklasses lineær, overflatemontert LED-armatur for fast utvendig belysning og dynamisk arkitektonisk belysning

Produkter

BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
911401779982
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
911401780062
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
911401780192
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
911401780232
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
911401780292
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
911401780312
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
BCP386 60LED 30K 24V 45 L100
911401780442
BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
BCP386 60LED 27K 24V 60 L100
911401780482

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

UniStrip G4 er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt LED-armatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og arkitektonisk belysning utendørs. Én produktserie som passer til alle dine behov: veggbelysning, streifbelysning og lineær flombelysning. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at den passer perfekt til belysning av bygningsfasader, broer og overganger samt til alle bruksområder som krever en linjebelysningsløsning. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit og med DMX-kontroll som tilbehør med opptil 8 piksler (8IDs) slik at arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

  • LED-versjoner med høy og lav strømkraft tilgjengelige

  • Ulike spredningslinser som passer til alle bruksområder

Funksjoner

  • Seks underserier med effektområder fra 3 W til 120 W

  • DC- og AC-drevne versjoner

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Landskap
  • Parker og torg

Advarsler og sikkerhet

  • Kun til utendørs bruk

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniStrip G4 no_NO pdf 383.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniStrip G4
mange eiendeler - Visuals