Philips UniFlood C Pro

Arkitektonisk LED-flombelysning for fast eller dynamisk belysning

Produkter

BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP
BVP374 48LED 27K 220V 60 120W HP
911401775933
BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP
BVP374 48LED 30K 220V 10 120W HP
911401775953
BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP
BVP374 48LED 30K 220V 15 120W HP
911401775973
BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP
BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP
911401775993
BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP
BVP374 48LED 30K 220V 45 120W HP
911401776013
BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP
BVP374 48LED 30K 220V 60 120W HP
911401776033
BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP
BVP374 48LED RGBNW 220V 10 DMX 120W HP
911401776203
BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP
BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP
911401776213

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips UniFlood C Pro er robust og elegant med en sylindrisk form og flytende linjer som forbinder for- og bakdelen av innfatningen på en vakker måte. Dette er en kompakt design for arkitektonisk flombelysning der hvert element har en hensikt – den fremre delen gir eksepsjonell belysning, mens den bakre delen rommer alle de elektriske komponentene. I mellom er det kjøleribber som sprer varmen og også fungerer som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro er utendørsklassifisert og er et kostnadseffektivt, arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste mekaniske designen og den høyeffektive optikken gjør at det passer perfekt til belysning av utvendige fleretasjers fasader, broer, landemerker og monumenter. Arkitekter og designere har frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger takket være en stort utvalg av farger, flere spredningslinser og DMX512/RDM-kontroll som tilvalg.

Fordeler

  • Tilgjengelig i hvite, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit

  • Bredt utvalg av spredningsvinkler fra smalt spotlight til bred flombelysning

Funksjoner

  • Robust design, IP66-klassifisert for utendørs bruk

  • Optiske fordelinger: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° og 60°

Bruksområder

  • Broer, monumenter, fasader
  • Landskap
  • Parker og torg

Advarsler og sikkerhet

  • Kun til utendørs bruk

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro no_NO pdf 1.0 MB
Installasjonsinstruksjoner
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniFlood C Pro
mange eiendeler - Visuals