Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Beklager, ingen resultater funnet for {name}
Robust design og IP66 for utendørs bruk
Unik optisk fordeling på 3 x 90° for belysning av arkitektoniske kanter
Dreneringsdesign for å redusere smuss og vannakkumulering
Justerbar vippevinkel på -5° til +85°
Gjennomkobling for strøm- og DMX-data via IP67-kontakter
Kun til utendørs bruk