Philips Uni Veggfeste Innfelt

Innfelt Uni-lampe: Urban innfelt veggbelysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Produkter

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
911401698508

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Den innfelte Philips Uni-vegglampen er enkel å montere i tråd med alle scenarioer og gir optimal belysning av omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Den innfelte Philips Uni-vegglampen gir suveren pålitelighet og mye annet. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Derfor tilbyr Philips Uni Wall Mount innfelt et annet rimelig, energieffektivt og stabilt valg i veggmonteringsfamilien.

Fordeler

  • Moderne strømlinjeformet design.

  • Høy Watt (12 W) innfelt veggfeste med mulighet for å tilpasses til 20W.

Funksjoner

  • Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.

  • Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.

Bruksområder

  • Gangveier
  • Parker og torg
  • Utendørs parkeringsplasser

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Uni Veggfeste Innfelt no_NO pdf 188.3 kB
Installasjonsinstruksjoner
BWP400 pdf 4.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Uni Veggfeste Innfelt
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
BWP400 A zip 414.5 kB