Norge - Norsk

Philips TUV TL Mini

Lampe:

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Fordeler

  • Sikkerhet ved effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid

  • Høy systemeffektivitet fordi uavhengig av overdesign av rensesystemet for å ivareta den høye andelen av desinfeksjon

Funksjoner

  • Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon

  • Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm

Bruksområder

  • Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
  • Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
  • Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
  • Brukes i ulike fotokjemiske prosesser

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TUV TL Mini no_NO pdf 309.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TUV TL Mini
mange eiendeler - Visuals