Philips TUV Amalgam XPT-system består av en elektronisk driver som bruker en TUV Amalgam XPT-lampe, montert i et hylse. De elektriske spesifikasjonene er skreddersydd til lampen, og sikrer en optimal ytelse av Philips TUV Amalgam XPT-systemet. Takket være omfattende tester før et lampesystem slippes, kan vi sikre maksimal pålitelighet og lang levetid.
Sikkerhet for effektiv desinfisering over lampens nyttige levetid
Ekstrem pålitelig driver med en årlig sviktfrekvens på under 1%
Kortbølget UV-stråling med en topp på 253,7 nm (UVC) for desinfeksjon
Unik type amalgam brukt for høyeste effektivitet over et bredt temperaturområde
Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.