Norge - Norsk

Produkter

Fjern alt

Beklager, ingen resultater funnet for {name}

Informasjonen om produktseriene

Fordeler

    Funksjoner

    • Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon

    • Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm

    Bruksområder

    • Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
    • Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
    • Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
    • Brukes i ulike fotokjemiske prosesser

    Advarsler og sikkerhet

    • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

    Nedlastinger

    Brosjyrer

    Seriebrosjyre
    Localized commercial leaflet TUV T8 no_NO pdf 176.4 kB

    Visuelle hjelpemidler

    Family-Photographs-TUV T8
    mange eiendeler - Visuals