Philips TUV T5

TUV T5 - LIten lyskilde til profesjonelle bruksområder

Produkter

TUV 36T5 SP NO/32
927970004099

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

TUV T5-lyskildene er UVC-lyskilder (bakteriedrepende) med én eller to sokler som brukes i profesjonelle enheter for vann- og luftdesinfeksjon. Med en diameter på bare 16 mm gir lyskilden mulighet for kompakt systemdesign og designfleksibilitet. TUV T5-lyskildene gir konstant UV-effekt i hele levetiden for maksimal desinfeksjonssikkerhet og høy systemeffektivitet.

Fordeler

  • Ekstremt pålitelig driver med en årlig feilrate på under 1 %

  • Høy systemeffektivitet fordi det ikke er nødvendig å overdesigne rensesystemet for å opprettholde effektiv desinfeksjon

Funksjoner

  • Kortbølge UVC-stråling med topp på 253,7 nm (UVC) for desinfeksjon

  • Liten diameter

Bruksområder

  • Nøytralisering av bakterier, viruser og andre mikroorganismer

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

  • FARE: Ultrafiolett produkt i risikogruppe 3. Disse lydkildene avgir høyeffekts UV-stråling som kan gi alvorlig skade på hud og øyne. Unngå at øyne og hud eksponeres for produktet uten skjerming. Bruk produktet bare i et innelukket miljø som beskytter brukerne mot stråling.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TUV T5 no_NO pdf 340.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TUV T5
mange eiendeler - Visuals