Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Produktbeskrivelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent. Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien Det har en spesiell yttertekstur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i hht den strenge HAACP-standarden) Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig. Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendede kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignere har en høy andel avvalgfrihet for å velge de riktige løsninger inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavtinnhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.

Fordeler

  • Spesialtilpasset husfluers syn og tiltrekker derfor flere insekter

  • Sikker i bruk

Funksjoner

  • Utstråler langbølge UV-A stråling I 350-400nm området

  • UV-B/UV-A ratio mindre enn 0,1 % (UV-B 280-315nm)

Bruksområder

  • Insektsfelle
  • Elektronisk flue fanger (EFK)

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura no_NO pdf 422.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
mange eiendeler - Visuals