Multisensoren utendørs hjelper deg med å spare ekstra energi og begrenser lysforurensning. I tillegg øker den sikkerheten og trivselen i byen.
Philips Outdoor Multisensor er et Zhaga-D4i DALI Part 351 Type B-sertifisert produkt som inneholder flere sensormodaliteter i én enkelt maskinvare som støtter ulike smartby-applikasjoner. Produktet kobles til undersiden av gatelysarmaturene via Zhaga Book 18-sokkelgrensesnittet. Outdoor Multisensor kan monteres på en gatelykt med en DALI LED-driver (SR/D4i). Den kan brukes frittstående eller i et lokalt nettverk med flere multisensorer. Sensorkonfigurasjon og gruppering av sensorer samt fastvareoppdateringer gjøres via Philips Outdoor Multisensor Mobile-appen. OMS kan også brukes i kombinasjon med en tilkoblet gatelykt med DALI LED-driver (SR/D4i).
Øk sikkerheten og reduser kriminalitet ved å ha riktig mengde lys når det er aktivitet.
Maksimer energisparing og oppretthold trafikksikkerheten.
Bevegelsesregistrering med radar for applikasjoner med behovsstyrt belysning.
Gruppering av sensorer for å skape belysningskomfort.