Signify RF mesh nodes
Trådløs tilkobling for styring av utebelysning. En enhet som forvandler en hvilken som helst gatelykt til en individuelt kontrollerbar og fjernstyrt lysarmatur.
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Signify Connect RFM (RF Mesh)-porteføljen er designet for å koble utendørs armaturer til Signify Interact-systemet via RF mesh-nettverksarkitekturen. Når den er slått på, oppdager EasyConnect-funksjonen automatisk armaturer, og viser dem i applikasjonen sammen med GPS-posisjon og ressursdetaljer for System Ready-armaturene. Dette forenkler oppsett og igangkjøring av utendørs belysningsnettverk, og muliggjør fjernstyring, overvåking og effektiv administrasjon av de tilkoblede enhetene. Zhaga-nodene i Signify Connect RFM-porteføljen er spesielt designet for Zhaga-D4i-sertifiserte utendørsarmaturer utstyrt med en Zhaga-sokkel på toppen. Denne standardiserte sokkelen muliggjør enkel nodeinstallasjon, både ved fabrikksmontering og i felten. Ved å bruke Zhaga-sokkelen får nodene en sikker og effektiv tilkobling til armaturer, og garanterer kompatibilitet på tvers av et bredt spekter av belysningsarmaturer. RF Zhaga Link Node (LLC746x) er en allsidig enhet som fungerer både som lyskontroller og segmentkontroller eller gateway for RF Zhaga Mesh-nodene. Ved bruk av EasyConnect etablerer RF Zhaga Mesh-noder (LLC745x) et lokalt mesh-nettverk og kobler seg til RF Zhaga Link-noder, noe som sikrer pålitelig kommunikasjon og sømløs dataoverføring til Signify Interact-systemet via mobilnettets backhaul.
Fordeler
Easy Connect (Plug and play) med GPS-plassering
Tryggere og mer stabilt mesh-nettverk
Funksjoner
ZHAGA D4i Type A lyskontroller.
Innebygd lyssensor, GPS