Norge - Norsk

Signify Dynalite Belastningskontrollere

De mottar instruksjoner fra nettverket og tilpasser utgangene etter behov.

Produkter

DGTM402 V2
913703024309
DMBC110
913703030009
DDRC810DT-GL
913703035209
DBC905W
913703040009
DMRC210
913703050009
DDLEDC605GL
913703061209
DDBC320-DALI
913703079709
DDMIDC8
913703081109

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lastkontrollere inneholder alle elementene – strømforsyning, nettverksporter, utgangskretser og mikroprosessorbasert styring – som trengs for å drive belysningsgruppene de har ansvar for. All informasjon om kanalnavn, kanaladressering, områdeadressering og kanalscenenivåer lagres i minnet til lastkontrolleren. Dynalite har et bredt utvalg av lastkontrollere som kan blandes og matches for å støtte ulike prosjektkrav og flere armaturtyper. Lastkontrollerserien har forskjellige typer utgangskretser for svitsjing, dimming av for-/bakkant, PWM-dimming, DALI og 0–10 V-styring. Kontrollere tilbyr en rekke kanalkapasiteter fra 2–20 A, samt et utvalg av vegg- eller DIN-skinnemonteringsalternativer.

Fordeler

  • Robust design

  • Bredt spekter av kapasitet og kanaler

Bruksområder

  • Industri
  • Utdanning
  • Helse
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering

Nedlastinger

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Belastningskontrollere
mange eiendeler - Visuals