Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003610002
Full bestillingskode: 872016917434400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
GU10
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referanse for fluksmåling
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003610002 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003610002 no_NO pdf 288.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003610002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003610002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA IES 1.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB