Philips MASTER LED-spot ExpertColor MV

For topp ytelse og bærekraft

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

MASTER LEDspot ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for gjestfrihetsarenaer, hjem og restauranter. De tilbyr overlegen belysning som har et tilpasset spektrum, høy CRI og dyp dimming. Dessuten vil den innovative, trimløse linsedesignen også passe nesten enhver interiørdekor med sitt rene og pene utseende. I tillegg kan du med MASTER LEDspot ExpertColor dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MR16, LEDspot AR111 og LEDspot PAR-lamper. MASTER LEDspot ExpertColor leverer enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går på bekostning av lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og bedriftseiere å oppnå avkastning på investeringen innen kort tid.

Fordeler

  • Skap en varm og behagelig atmosfære med MASTER LED GU10

  • Problemfri ettermonteringsløsning for høyere energieffektivitet og mer bærekraftighet

Funksjoner

  • Det tilpassede fargespekteret gjengir de samme fargene som halogen

  • Førsteklasses fargegjengivelse CRI97, R9>85

Bruksområder

  • Hotell- og restaurantnæringen
  • Detaljhandel
  • Boligområder

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER LED-spot ExpertColor MV no_NO pdf 268.4 kB
Mer informasjon
Master LEDspot Expert Color flyer, only PDF available zip 2.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER LED-spot ExpertColor MV
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-MASTER LED-spot ExpertColor MV
mange eiendeler - Software Plugins