Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 time(r), Glass

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 time(r), Glass, 67 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001346702
Full bestillingskode: 871869670755500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GU10
  • Nominell levetid
    40 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referanse for fluksmåling
    Narrow Cone
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001346702 pdf 69.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001346702 no_NO pdf 643.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001346702_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929001346702_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D ies 8.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB