Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 time(r), Glass

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 time(r), Glass, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001347202
Full bestillingskode: 871869670765400

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    GU10
  • Nominell levetid
    40 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referanse for fluksmåling
    Narrow Cone
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001347202 pdf 67.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001347202 no_NO pdf 635.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001347202_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929001347202_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D ies 8.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB