Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001217602
Full bestillingskode: 871869672829100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
GU10
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referanse for fluksmåling
Narrow Cone
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001217602 pdf 67.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001217602 no_NO pdf 445.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001217602_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001217602_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D ies 28.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB