Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001215232
Full bestillingskode: 871869675251700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
GU10
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referanse for fluksmåling
Narrow Cone
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001215232 no_NO pdf 457.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001215232_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB